Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器
型號系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
顯示
LED 綠色:工作電壓
數字顯示器
開關狀態-LED 黃色
數字顯示器
開關狀態-LED 黃色
調整方法
亮/暗切換
時間功能開/關
延遲時間
學習模式:Aut/Hys/Int/Pot
時間功能開/關
延遲時間
學習模式:Aut/Hys/Int/Pot
建議的替代型號
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
比較清單
很快就不再可用
|
建議的替代型號
|
|
BAE00R3BAE SA-OH-036-PP-S75G11.916,58 TWD |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G- |
|
型號系列 | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
尺寸 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
介面 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 2x PNP/NPN/推拉式常開觸點/常閉觸點(NO/NC)IO-Link 1.1 |
顯示 |
LED 綠色:工作電壓 數字顯示器 開關狀態-LED 黃色 |
OLED 顯示器 工作電壓 - LED 綠色 輸出端 1 啟用-LED 黃色 輸出端 2 啟用-LED 黃色 警報功能-LED 紅色 Sync - LED orange |
調整方法 |
亮/暗切換 時間功能開/關 延遲時間 學習模式:Aut/Hys/Int/Pot |
自動同步 OLED 顯示的對比度 計數器模式 延遲時間 動態功能 外部的學習功能 出廠設置(重設) IO-Link 亮/暗切換 關閉延時開/關 SIO 模式/IO-Link 模式 窗口函數/標準切換函數 學習,靜態/動態/手動 學習,1 點/2 點/動態 同步開/關 靈敏性(開關點) OLED 顯示的讀取方向 放大 遲滯 |
調節器 | Slide switch 4 positions or 3 positions |
透過 I/O-Link 參數化 鍵 |
接口 | 插接器,M8x1 插頭,4 針 | 插接器,M8x1 插頭,4 針 |
工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 15-30 VDC |
外殼材質 | ABS PC |
PC PA 12 |
認證 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |