登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BUS003Z

S-BUS M30

規格:

BUS M30M1-PWX-60/600-S92K

loading ...
結構
Ø 65 mm
開關輸出端
2 個 PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
PBT, TPU
感應面材質
PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
作用範圍
600-8000 mm
換接頻率
3 Hz
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
重複準確性
± 0.15 % FS
工作電壓 Ub
9-30 VDC
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

光學系統:濾鏡、光圈、透鏡、偏向鏡、鏡頭

單頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04