8.137,58 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
要求可以辦到。 請聯繫我們的銷售部門。 請使用為此目的提供的聯繫表格。
建議的替代型號
BUS007K
BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511
- 結構
- Ø 18 mm
- 介面
- IO-Link 1.0
- 開關輸出端
- PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 外殼材質
-
黃銅, 鍍鎳
PBT - 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 25-250 mm
- 換接頻率
- 25 Hz
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04