登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BSI0002

S-BSI R11

規格:

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

loading ...
測量原理
以流液為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
-45-45°
工作電壓 Ub
10-30 VDC
介面
模擬,電流 4-20 mA
分辨率
≤ 0.01 °
精準度
±0.1 % FS,BIS少 0.1 °
接口
插接器,M8x1
外殼材質
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

單頭連接線

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01