- 感測器類型,視覺
- CMOS 黑白圖像感測器
- 圖面解析度
- 0.3 MP (640 x 480 畫素)
- 圖框率
- 3-40 Hz
- 應用
-
360° 偵測
Bar代碼-,2D-,OCR-Identifikation - 作用範圍
- 50-1000 mm
- 視野
- 43 x 32 mm ..。240 x 180 mm
- 焦距
- 16.0 mm
- 光線類型
- LED 紅光
- 外殼材質
-
鋁, 壓鑄, 已上漆
ABS - 尺寸
- 51.5 x 70 x 40 mm
- 開關輸出端
- 3x PNP 常開觸點(NO)
- 介面
- 乙太網 10/100 Base T
- 接口 1
- M12x1-插頭, 8-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 4-針, D-編碼
- 工作電壓 Ub
- 22-26 VDC
- 環境溫度
- -10...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防護等級
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01