推薦配件
- Special characteristics
- Washdown
- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- Ø 24.9 x 4.8 mm
- 天線形狀
- 圓形
- UID 序號,僅可讀取
- 4 Byte
- 記憶體類型
- EEPROM
- 支援的數據載體類型
- DIN ISO 14443
- 使用者數據,讀/寫
- 736 Byte
- 倉儲溫度,暫時
- -40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 外殼材質
- PPS
- 防護等級
- IP68
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 認證
-
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02