- 規格
- 閥島接頭
- 應用
-
Festo 附 D-Sub 插口,25 針,GND 在 Pin 25
Bosch Rexroth LS04 - 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 5-針, A-編碼
- 導線長度 L
- 0.6 m
- 輸出端,數量
- 16
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 功能
-
3 針接口
透過 Pin 1 執行器供電 - 外殼材質
- PA
- 尺寸
- 53 x 61 x 12.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP40,已插接狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 3.0 ms
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02