610,65 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
根據要求交貨時間(通常:3-4 週)
- 接口
- M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
- 開關輸出端
- 反效
- 電纜
- TPE 黃色, 5 m, 拖鏈相配
- 導線數量
- 4
- 導線橫切面
- 22 AWG
- 電纜溫度,固定鋪設
- -50...105 °C
- 電纜溫度,彈性鋪設
- -25...105 °C
- 工作電壓 Ub
- 250 VDC/250 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
-
數據表
-
處理
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
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11