- 接口 1
- M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼
- 電纜
- FEP 耐焊接火花 黑色, 0.6 m
- 導線數量
- 3
- 電纜溫度,固定鋪設
- -100...200 °C
- 工作電壓 Ub
- 60 VDC/60 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 4.0 A
- 防護等級
- IP65/IP65
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11