登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES0548

S-BES M M

規格:

BES 516-3005-G-SA12-E4-C-PU-02

loading ...
尺寸
Ø 5 x 27 mm
結構
M5x0.5
安裝
齊平
作用範圍
1.5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
5000 Hz
外殼材質
不鏽鋼,塗層
感應面材質
陶瓷
接口
電纜,2.00 m,TPE
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

螺母

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

Electrical accessories

導軌型電源供應器