登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES054R

感應式近接開關

規格:

BES M08MI-NSC30B-S49G

loading ...
尺寸
Ø 8 x 60 mm
結構
M8x1
安裝
齊平
作用範圍
3 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
換接頻率
1200 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用固定裝置

螺母

通用安裝系統

單頭連接線

雙頭連接線

Electrical accessories