登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BMF00L5

S-BMF 235T

規格:

BMF 235K-H-PI-C-A8-PU-02

loading ...
凹槽形狀
T 形槽
尺寸
23.5 x 6.2 x 5 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
PUR, 2 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
固定件
可從上方裝入 T 形槽
示教功能
8 個開關點
外殼材質
PA 12
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...80 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

磁敏式感測器的固定角鐵

配備 IO-Link 介面的智慧型電源供應器

設定輔助/工具

導軌型電源供應器

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04