此產品目前無法在您的網上商店中不可用。請聯繫我們。
聯絡我們
您想保留哪個歸因?
已下架
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 常閉觸點(NC),2千 5 百萬電路循環的 20% 接觸負載下
- 認證
-
CE
cULus
WEEE - 作用原理
- 非接觸式(磁性)
- 觸點數量
- 2 個常閉觸點(NC)
- 起步方向
- 垂直於啟用的平面
- 使用壽命,機械
- 100 百萬次開關
- 所存儲的開關距離 Sao
- 5 mm
- 安全關閉距離 Sar
- 15 mm
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1,5 針,20 cm,PUR
- 尺寸
- 26 x 36 x 13 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 外殼材質
- 熱塑性塑膠,強化玻璃纖維
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-02
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-02