此產品目前無法在您的網上商店中不可用。請聯繫我們。
聯絡我們
您想保留哪個歸因?
已下架
- Special characteristics
- Washdown
- 性能級別
- e
- 安全性類別(EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL(IEC 61508)
- 3
- SIL CL(EN 62061)
- 3
- 編碼等級(EN ISO 14119)
- 低
- 反應時間,最大
- 100 ms
- 認證
-
CE
cULus
安全性
Ecolab
WEEE - 起步方向
- 與啟用的平面之間可任意設定
- 致動器,拔出力
- 18 N
- 所存儲的開關距離 Sao
- 10 mm
- 安全關閉距離 Sar
- 20 mm
- 接口
- 插接器,M12x1,5 針
- 開關輸出端
- 2 個 PNP-OSSD
- 安裝
- 安裝時可與邊緣齊平
- 尺寸
- 106 x 25 x 22 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
-
IP65
IP67
IP69 - 外殼材質
- 熱塑性塑膠,強化玻璃纖維
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03