登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES05CZ

感應式近接開關

規格:

BES M18ME-POC80B-BP02-003

loading ...
尺寸
Ø 18 x 35 mm
結構
M18x1
安裝
齊平
作用範圍
8 mm
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
換接頻率
1300 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
電纜,2.00 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

通用安裝系統

Electrical accessories

螺母