登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BCW0004

S-BCS A H

規格:

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

loading ...
尺寸
33 x 2 x 850 mm
型號系列
F03
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜及插接器,719,3 針,0.3 m,TPU
換接頻率
50 Hz
介面
專用介面
靈敏度
可在基礎設備上進行校正
外殼材質
PET PA
感應面材質
3M VHB 5925
環境溫度
0...60 °C
工作電壓 Ub
4-8 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
防護等級
IP64
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

下游放大器

雙頭連接線

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02