登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BAE00Y7

停產

Micromote - 用於光學傳感器頭的放大器

規格:

BAE SA-OH-050-PP-S75G

此產品目前無法在您的網上商店中不可用。請聯繫我們。

聯絡我們

已停產
可以在下面找到合適的替代產品

建議的替代型號

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G

型號系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
介面
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
顯示
輸出功能-LED 黃色
LED 綠色:工作電壓
故障-LED 綠色,閃爍
訊號強度-分段顯示
調整方法
靈敏性(Sn)
亮/暗切換
分段顯示讀取方向
分段顯示開/關
鍵盤鎖接通/關閉
出廠設置(重設)
報警閾值
學習模式,自動/精細/1 點/2 點
遲滯(4 檔)
上部和下部開關閾值
延遲時間
窗口函數/標準切換函數
調節器
Slide switch 4 positions or 3 positions
附加特性
自動同步可防止最多 3 個並排安裝的放大器訊號無意中發生串擾。
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
外殼材質
ABS PC
認證
CE
UKCA
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

光學感測器頭

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92