推薦配件
- 尺寸
- Ø 30 x 77 mm
- 結構
- M30x1.5
- 安裝
- 不齊平
- 作用範圍
- 15 mm
- 介面
- NAMUR
- 換接頻率
- 380 Hz
- 外殼材質
- AISI 316Ti
- 感應面材質
- PVDF/PTFE
- 接口
- 電纜,FEP
- 工作電壓 Ub
- 7...9.6 VDC
- 環境溫度
- -60...60 °C, 參見證書
- 防爆類別
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 防護等級
- IP67
- 認證
- cCSAus
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01