產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

數量刻度

聯絡我們
產品資訊 BVS0003
主要特徵
圖面解析度
0.3 MP (640 x 480 畫素)
焦距
8.0 mm
作用範圍
50-1000 mm
視野
24 x 18 mm ..。480 x 360 mm
介面
乙太網 10/100 Base T
尺寸
51.5 x 70 x 40 mm
防護等級
IP54
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
產品資訊 BAE00EH
主要特徵
功能
與 PC 間的數據傳輸
管理用戶檔案
管理感測器數據
查找網路中的感測器
管理檢查項目
更改檢查項目
顯示檢查項目
工作電壓 Ub
21.6-26.4 VDC
介面埠 01
乙太網 10/100 Base T
介面,埠 01 注意事項
已太網 Rx+,已太網 Rx-
環境溫度
-10...55 °C
外殼前部防護方式
IP40
認證
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎