產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

數量刻度

聯絡我們
產品資訊 BCS00PU
主要特徵
尺寸
Ø 12 x 61 mm
型號系列
M12
螺紋(A)
M12x1
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
作用範圍
1-4 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
環境溫度
-25...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
防護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
產品資訊 BAM00E2
主要特徵
使用
用於感測器 M12
固定長度 46 mm 以上
材料
PBT
尺寸
Ø 22 x 44.5 mm
固定件
螺栓,夾緊
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎