產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

數量刻度

聯絡我們
產品資訊 BIS0011
主要特徵
產品群組
LF(70/455 kHz)
尺寸
Ø 10 x 4.5 mm
天線形狀
圓形
記憶體類型
EEPROM
使用者數據,讀/寫
511 Byte
倉儲溫度
-30...85 °C
環境溫度
0...70 °C
外殼材質
環氧玻璃纖維
防護等級
IP68
安裝
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎