使用巴魯夫的引導式轉換解決方案實現部分自動化格式轉換
在一個系統中輕鬆進行半自動格式調整
在生產流程中,您會面臨許多挑戰。一個非常重要且反覆出現的問題是停機時間以及能夠減少機器停機時間的相關挑戰。巴魯夫的引導式轉換解決方案使您能夠透過半自動化機器的轉換過程來提高生產的整體設備效率 (OEE),這意味著可以避免浪費的產生,並且穩定地減少格式轉換的持續時間。
只需三個步驟即可提高工廠可用性和 OEE
1.轉換點的識別
2.選擇和安裝傳感器和設備
3. 創建分步說明
引導式轉換解決方案的應用領域
我們的引導式轉換解決方案可用於許多行業,特別適用於食品、飲料、化妝品、製藥和包裝行業,特別適用於以下情況:
小批量生產,因此必須經常更換機器和系統。
轉換點較多,轉換過程時間較長。
轉換過程需要訓練有素且經驗豐富的員工。
可以使用多台機器進行轉換的生產線。
轉換後的啟動過程需要很長時間並且會產生浪費。
對您的機器和系統進行穩定的格式調整
例如巴魯夫的引導式轉換解決方案可幫助您調整導軌的長度、寬度和高度設置。感測器提供即時回饋尺寸是否設置正確。
我們的RFID 技術自動識別可互換零件並確保在轉換期間使用正確格式的零件。
為了使結果可視化將LED 信號塔燈連接到機器或系統,可以使用明確定義的色標來讀取機器狀態。
可以直接在我們的軟體中創建逐步說明。所有的任務都可以用自己的圖片詳細描述和補充。每個工作步驟都可以連接到定義目標值的感測器,建立既快速又容易,不需要設計任何程式。
引導式轉換軟體:自動化解決方案的核心
簡單的操作指導
我們的軟體通過格式轉換過程逐步指導用戶 - 從配置不同的格式到開始生產。
用戶指南可用於不同的終端設備,例如固定顯示器或平板。您還可以為用戶界面選擇不同的語言。


即時回饋
如果當前工作步驟已正確完成,面板上才會顯示下一步。即使是經驗不足的員工也能成功地快速調整格式,並將停機時間降至最低。
不再需要耗時的重新調整,手冊和高昂的培訓成本將成為過去。
獨立改造方案——在最短時間內投入運作
您會收到我們已預裝在邊緣閘道上的軟體。這意味著您完全獨立於公司網路或機器控制,也就是您可以立即開始格式化更改設置。
在不干擾您的 IT 基礎設施的情況下即可輕鬆導入我們的獨立改造解決方案。

你自己看:GCS 線上演示
您想測試該軟體的範圍並了解如何從引導式轉換解決方案中受益嗎?使用免費的 GCS 線上演示自行瀏覽軟體解決方案及其功能並自行進行格式調整。
只需填寫表格即可存取線上演示。
格式更改解決方案的優勢:提高整體設備效率 (OEE)
借助引導式轉換解決方案的逐步說明,您可以減少格式轉換錯誤。透過這種方式,您可以確保更少的停機時間,從而提高整體系統效率。最重要的是:該解決方案可以輕鬆改裝,獨立於公司網路或機器控制系統。
YouTube 上的引導式轉換解決方案轉換和啟動時間短
持續監測
避免錯誤和浪費
您可以使用兩種軟體許可變體 - 標準版和高級版
|
功能 |
功能說明 |
軟件許可標準 |
高級軟件許可證 |
|
創建指令 |
為每個轉換點的必要調整創建分步說明。 |
||
|
操作員指導 |
在格式更改期間,操作員將在每個步驟中得到指導,並收到有關設置的直接反饋。 |
||
|
監控 |
監控所有參數。更改參數時會生成即時消息。 |
||
|
PLC信號傳輸到控制器的握手 |
能夠為 PLC 設置信號以啟動或停止生產。 |
||
|
傳感器 |
許可使用 8、32、64 或無限數量的傳感器。 |
||
|
多用戶模式 |
多個操作員可以同時在系統的不同點更改格式。 |
||
|
歷史 |
格式更改和監控的文檔。 |
引導格式調整的適用組件
實例:透過引導格式調整優化生產流程
已實施項目的實例說明了可能提高效率的潛力和範圍:一位已經在使用巴魯夫系統解決方案的客戶能夠記錄其公司的整體設備效率提高了 65% 以上。轉換時間從平均約 90 分鐘減少到僅 30 分鐘,生產廢料和相關重工也明顯減少及改善。
1
概述:引導式轉換解決方案
1
您可以在下面看到使用裝瓶廠進行部分自動化格式更改的示例應用程序。
從灌裝瓶子、擰上蓋子以及將標籤貼到飲料箱的包裝上——了解引導式轉換解決方案如何在每個環節支援格式轉換。
轉換和啟動時間短
錯誤預防和浪費最小化
輕鬆建立和管理轉換指令
直覺的逐步用戶指南
獨立於公司網路或機器控制的改造解決方案
2
軟件:引導式轉換解決方案
2
巴魯夫的引導式轉換解決方案透過直覺簡單的不同格式配置、工作步驟的建立和管理以及詳細的用戶指南,實現安全、半自動的格式轉換。
配置不同的格式時,我們的軟體會指導操作員逐步完成格式轉換過程。即使是經驗不足的員工也可以快速地更改格式,並將停機時間降至最低。不再需要耗時的重新調整。手冊和高昂的培訓成本將成為過去。這些說明可以顯示在固定顯示器以及移動平板電腦上。這樣,操作員在每個轉換點都得到了最佳支援。
每台機器都不一樣。從我們廣泛的 IO-Link 產品組合中,我們可以找到合適的感測器來為每種應用正確設置長度、寬度和高度。我們的識別系統也能在更換零件時提供支援,這讓我們能夠涵蓋範圍廣泛的不同類型轉換過程。感測器提供即時回饋,例如
長度和寬度是否已正確設置,並且已安裝正確的可互換零件。
3
數字位置調整
3
我們的數位位置感測器適用於使用操縱桿設定長度、寬度和高度。
對於不同的產品尺寸,導軌對於每種格式的正確距離都儲存在引導式轉換解決方案軟體中。除了實際位置之外,感測器顯示幕上還會顯示新的目標值。這意味著可以使用操縱桿正確設置位置。由於引導式轉換解決方案的即時位置回饋,正確的設置也可以在軟體概覽中看到。
與主模塊一樣,該位置感測器也具有 IP69k 防護等級,因此適合安裝在沖洗環境中。
更快地調整長度、寬度和高度
使用顯示器直覺的用戶指導
精確無誤的尺寸設置

4
長度調整
4
隨著格式的變化,目標的大小及其包裝也會發生變化。我們的 BTL 長度測量系統用於設置正確的夾具位置。
該軟體顯示可接受的閾值以及目標值和實際值。讓使用者更容易正確設置它。
便於設置正確的長度測量值
軟體可以驗證設置是否正確

5
高度調整
5
無論表面如何,都可以穩定地定位對象。使用光學距離感測器,可以在格式調整中設置距離。在這個例子中,不同的格式大小需要調整隧道的高度。
用戶透過在軟體中顯示閾值和最佳距離,接收有關光學感測器當前設置和隧道高度的指引和即時回饋。
更容易設置正確的高度
軟體可以驗證設置是否正確

6
獨特的格式部分識別
6
可互換零件的自動識別確保在轉換期間使用正確的格式部件。這可以透過我們的識別技術實現。在所有轉換點,RFID 讀/寫頭檢查可更換部件,這些部件配備有 RFID 數據載體。
根據要求,可互換部件只能由 RFID 讀/寫頭識別一次或連續監控。
此示例顯示了可互換部件的一次性標識。數據載體位於標籤卷上,例如 1 升的瓶子,如果格式發生變化,新標籤卷將在插入前用 RFID 讀/寫頭識別一次。
確保實際使用了正確的格式部分
在一個地方檢測不同的可互換零件

7
永久格式部分識別
7
為了永久確保提供正確的可互換零件,可以使用 RFID 讀/寫頭在轉換點監控可互換零件。
此示例顯示了針對特定瓶子尺寸的導軌的連續監控。
確保實際使用了正確的格式部分
格式部件的永久監控

8
狀態指示器
8
使用我們的智能指示燈Smartlight,您可以隨時了解格式部件的設置方式。它們穩定地監控系統狀況並可視化格式更改的進度,以指導用戶完成整個過程。
在生產過程中監控格式部件的正確位置和設置。
格式部分設置即時回饋
更快的錯誤檢測和糾正
9
設置點的狀態顯示
9
借助智能指示燈,可以在機器上的各個設置點進行正確設置。
透過改變智能指示燈的顏色,可以在轉換點直接看到正確更換部件的使用或正確長度的設置。這節省了來回走動檢查 HMI 上的設置。
格式部分設置狀態即時回饋
當設置點設置正確時提供直接回饋
10
網絡模塊
10
我們的中央網路模塊從所有連接的感測器收集數據,並與引導式轉換軟體建立通信。此外,感測器的所有設置和參數化都透過網路模塊進行。
主模塊適應不同外殼設計的環境條件。特別是對於食品和飲料行業,我們提供防護等級高達 IP69k 的模塊,適合安裝在沖洗環境中。
快速整合和簡單配置
一致的診斷
防護等級 IP69k,適用於沖洗環境
強大的端到端網絡

您想知道如何在您的公司中受益於巴魯夫引導式轉換解決方案的優勢,從而優化您的機器和系統的整體系統效率嗎?我們很樂意就此向您提供建議。只需在這裡聯系我們。
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment