產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

帶有USB介面的視覺解決方案

即插即用的高性能

USB 相機透過所有電腦上都可用的經濟高效的標準介面傳輸影像資料。巴魯夫提供配備 USB 2.0 或 USB3 視覺介面的相機 - 非常適合各種機器視覺應用,無論是基於 PC 還是嵌入式系統。

USB 2.0 可實現具有中等頻寬和低 CPU 負載的經濟高效的即時應用,而 USB 3 特別適合每天24小時操作中高資料量、高解析度或高色深以及低電纜長度要求的應用。


優點

具有 USB 介面的相機具有多種優勢。最重要的是,USB 介面的廣泛使用帶來了許多優點。通常,即使對於功能強大的工業相機,標準 USB 電纜也足夠了。

  • 低價
    USB 組件廣泛使用且價格低廉,因此相機也相對便宜。

  • 可用配件
    由於 USB 的廣泛使用,還提供了大量價格實惠的配件。

  • 方便使用
    調試相機無需安裝專用介面卡


您可以選擇:USB 2.0 或 USB3 Vision

巴魯夫的 USB 2.0 工業相機體積小、實用且具有成本效益 - 適合運用在精密領域中,特別是在醫療技術和顯微鏡領域。巴魯夫為您提供針對不同應用的各種不同設計:無論帶或不帶外殼、作為電路板版本或單板、帶或不帶數位連接。

USB 2.0 介面特別適合成本關鍵的應用以及相機和評估單元之間的短距離。支援總頻寬480Mbit/s。藉由非常好的工業電纜品質,長度可達 8 m,標準電纜質量可達 3.5 m。Impact Acquire SDK 是巴魯夫所有產品的統一驅動程式。

但幾乎​​沒有任何新的 PC 硬體不配備 USB 3。優點很明顯:此介面支援 5000 MBit/s 的總頻寬。 USB 3 的最大電纜長度為 3.5 m,使用選定的電纜材料可達 8 m,特別適合高解析度、高刷新率以及相機與評估單元之間距離較短的應用。

然而,使用光纜,相機和評估單元之間的距離可以增加到 100 m - 算起來並不貴,因為 USB 3 作為大眾市場,提供了大量且低成本的配件組合。

影像處理標準 USB3 Vision 透過 USB 3.0 規範影像擷取裝置和應用程式之間的通訊:與 GigE Vision 一樣,它定義了一個傳輸層,從而能夠找到裝置(裝置偵測)、設定它(暫存器存取),串流式傳輸資料(Streaming Data)並規範事件處理(event Handling)。它還創建了 GenICam 的介面。

與所有主要標準一樣,USB3 Vision 被定義為“在線”,具有眾所周知的即插即用優勢,即組件只需插入即可開始工作。


我們的產品

了解巴魯夫USB 連接埠的相機。

巴魯夫所有有 USB 連接埠的相機均符合影像處理標準 GenICam、GenTL (Producer) 和 USB3 Vision。巴魯夫積極塑造工業影像處理:我們一直是各個標準化委員會(包括 USB3 視覺委員會)的推動力量。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎