產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
傳感器
IMX250

所有配备Sony 传感器的相机IMX250

描述

来自Pregius 系列Sony 的IMX250 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为5.1 万像素。它采用光学2/3 格式的Global 快门,像素尺寸为3.45 µm

技術特點

  • 製造商
    Sony
  • 感測器名稱
    IMX250
  • 裝置結構
    CMOS
  • 圖片大小
    2/3
  • 有效像素數
    2056 (H) x 2464 (W)
  • 像素大小
    3.45 µm
  • ADC分辨率/輸出
    12 bit -> 12 bit

產品

產品 每秒幀數* 接觸時間 力量
消耗量[W]
動態範圍[分貝] 信噪比 [分貝] 光譜
靈敏度
埃瑪1288

BVS CA-SF5-0051ZC

75 / 80.6 / 278 17 µs - 20 s 3.6 - - -

BVS CA-SF5-0051ZG

75 / 80.6 / 278 17 µs - 20 s 3.6 - - -

BVS CA-BN2-0051ZC

140.5 / 140.5 / 278 17 µs - 20 s 4.0 71.2 40.2

BVS CA-BN2-0051ZG

140.5 / 140.5 / 278 17 µs - 20 s 4.0 71.3 40.3

BVS CA-GX2-0051ZC

46.8 / 80.6 / 187.5 17 µs - 20 s 5.5 71.1 40.2

BVS CA-GX2-0051ZG

46.8 / 80.6 / 187.5 17 µs - 20 s 5.5 71.4 40.3

BVS CA-SF2-0051ZC

75 / 80.6 / 278 17 µs - 20 s 3.6 71.3 40.3

BVS CA-SF2-0051ZG

75 / 80.6 / 278 17 µs - 20 s 3.6 71.2 40.3
* 串流媒體/突發模式/最大。根據感測器進行串流傳輸,採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)

Sony 百萬像素與最大幀速率圖

百萬畫素 (MP)
最大感測器幀速率 (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎