所有配备Sony 传感器的相机IMX264
描述
来自Pregius 系列Sony 的IMX264 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为5.1 万像素。它采用光学2/3 格式的Global 快门,像素尺寸为3.45 µm
技術特點
-
製造商Sony
-
感測器名稱IMX264
-
裝置結構CMOS
-
圖片大小2/3
-
有效像素數2056 (H) x 2464 (W)
-
像素大小3.45 µm
-
ADC分辨率/輸出12 bit -> 12 bit
產品
| 產品 | 每秒幀數* | 接觸時間 |
力量 消耗量[W] |
動態範圍[分貝] | 信噪比 [分貝] |
光譜 靈敏度 |
埃瑪1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF5-0051AC |
35.7 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.0 | - | - |
|
- |
BVS CA-SF5-0051AG |
35.7 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.0 | - | - |
|
- |
BVS CA-GX0-0051AC |
23.4 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.7 | 71.2 | 40.2 |
|
|
BVS CA-GX0-0051AG |
23.4 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.7 | 71.3 | 40.2 |
|
|
BVS CA-SF2-0051AC |
35.7 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.0 | 71.3 | 40.2 |
|
|
BVS CA-SF2-0051AG |
35.7 / 35.7 / 88 | 24 µs - 20 s | 3.0 | 71.3 | 40.1 |
|
* 串流媒體/突發模式/最大。根據感測器進行串流傳輸,採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)
Sony 百萬像素與最大幀速率圖
百萬畫素 (MP)
最大感測器幀速率 (FPS)