產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
傳感器
IMX425

所有配备Sony 传感器的相机IMX425

描述

来自Pregius 系列Sony 的IMX425 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为1.7 万像素。它采用光学1.1 格式的Global 快门,像素尺寸为9 µm

技術特點

  • 製造商
    Sony
  • 感測器名稱
    IMX425
  • 裝置結構
    CMOS
  • 圖片大小
    1.1
  • 有效像素數
    1104 (H) x 1600 (W)
  • 像素大小
    9 µm
  • ADC分辨率/輸出
    12 bit -> 14 bit

產品

產品 每秒幀數* 接觸時間 力量
消耗量[W]
動態範圍[分貝] 信噪比 [分貝] 光譜
靈敏度
埃瑪1288

BVS CA-GX0-0017ZC

67.2 / 115.1 / 115.1 12 µs - 20 s 4.3 72.3 50.1

BVS CA-GX0-0017ZG

67.2 / 115.1 / 115.1 12 µs - 20 s 4.3 72.3 49.9

BVS CA-SF2-0017ZC

215.1 / 215.9 / 215.9 8 µs - 20 s 4.5 72.5 49.9 -

BVS CA-SF2-0017ZG

215.1 / 215.9 / 215.9 8 µs - 20 s 4.5 72.4 49.9 -
* 串流媒體/突發模式/最大。根據感測器進行串流傳輸,採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)

Sony 百萬像素與最大幀速率圖

百萬畫素 (MP)
最大感測器幀速率 (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎