產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業
傳感器
IMX531

所有配备Sony 传感器的相机IMX531

描述

来自Pregius 系列Sony 的IMX531 传感器是一种monochrome CMOS 图像传感器,分辨率为20.4 万像素。它采用光学1.1 格式的Global 快门,像素尺寸为2.74 µm

技術特點

  • 製造商
    Sony
  • 感測器名稱
    IMX531
  • 裝置結構
    CMOS
  • 圖片大小
    1.1
  • 有效像素數
    4512 (H) x 4512 (W)
  • 像素大小
    2.74 µm
  • ADC分辨率/輸出
    12 bit -> 12 bit

產品

產品 每秒幀數* 接觸時間 力量
消耗量[W]
動態範圍[分貝] 信噪比 [分貝] 光譜
靈敏度
埃瑪1288

BVS CA-BN4-0204ZC

66.6 / 66.6 / 206 4 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-BN4-0204ZG

66.6 / 66.6 / 235 4 µs - 20 s - - - 70.4 39.7

BVS CA-GT1-0204ZC

60.7 / 64.3 / 204 4 µs - 20 s 18.5 70.5 39.8

BVS CA-GT1-0204ZG

60.7 / 64.3 / 226 4 µs - 20 s 18.5 70.5 39.8

BVS CA-GW1-0204ZC

106.3 / 106.3 / 208 4 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GW1-0204ZG

106.3 / 106.3 / 208 4 µs - 20 s - - - - - -
* 串流媒體/突發模式/最大。根據感測器進行串流傳輸,採用 2x2 合併或抽取(水平 x 垂直)

Sony 百萬像素與最大幀速率圖

百萬畫素 (MP)
最大感測器幀速率 (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎