BAE00TK

Verfügbar

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Typenschlüssel:

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I

Wird geladen...
Abmessung
85.4 x 72.6 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Ausgangsleistung max.
91.2 W
Ausgangsstrom max.
6 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

T-Stücke

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004