BAE011C

Verfügbar

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-060-YI-S75G

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
SA-OH
Abmessung
10 x 32.5 x 77.3 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1
Anzeige
Kommunikation - LED grün, blinkt
Ausgang 1 aktiv - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Verstärkung
Hysterese
Einsteller
Parametrierung über I/O-Link
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA
PA 6
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Optische Sensorköpfe

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716