BES02MN
Induktive Einzelpositionsschalter
Typenschlüssel:
BES 517-142-Y-RK
- Abmessung
- 60 x 15.5 x 57.9 mm
- Gehäusematerial
- PA 12
- Reichweite
- 5 mm
- Schaltfrequenz
- 1. Schaltstelle: 500 Hz
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 24 VDC
- Einbau
- bündig einbaubar
- Anschlussart
- 1. Schaltstelle: Schraubklemme
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926