BIS00NR

Verfügbar

LF-Datenkoppler (125 kHz)

Typenschlüssel:

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35

Wird geladen...
Kabellänge L
0.35 m
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Gehäusematerial
ABS, GF16
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Verbindungsleitungen

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Datenträger

Schreib-/ Leseköpfe und Antennen

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Datenkoppler

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710