BNI0034

IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

Typenschlüssel:

BNI IOL-256-000-Z013

Wird geladen...
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Digitale Ausgänge
16x PNP
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Abmessung
68 x 32.4 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Technische Dokumentation

Y-Verteiler

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306