BOS02EK

Verfügbar

S-BOS 6K D

Typenschlüssel:

BOS 6K-UI-LH12-S75

Wird geladen...
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP/NPN/IO-Link Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Lichtlaufzeitmessung
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
2 x 3 mm bei 1.5m
Reichweite
0...1500 mm Einstellbereich 100…1500 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822