Vision-Lösungen mit USB-Schnittstelle
Hohe Performance per Plug-and-Play
USB-Kameras übermitteln Bilddaten über kostengünstige und an allen Rechnern verfügbare Standardschnittstellen. Wir bieten Kameras mit USB 2.0- oder USB3 Vision-Schnittstelle – perfekt für verschiedene Machine-Vision-Anwendungen, ob auf einem PC-basierten oder auch einem Embedded System.
USB 2.0 ermöglicht preisgünstige Echtzeit-Anwendungen mit mittleren Bandbreiten bei geringer CPU-Last, während sich USB 3 besonders für Anwendungen mit hohem Datenaufkommen, hoher Auflösung oder hoher Farbtiefe im 24/7-Betrieb und geringen Anforderungen an die Kabellänge eignet.
Die Vorteile
Kameras mit USB-Schnittstelle bieten vielfältige Vorteile. Vor allem die weite Verbreitung von USB-Schnittstellen bringt viele Vorteile mit sich. Denn normalerweise genügen auch für leistungsfähige Industriekameras gängige USB-Kabel.
-
Niedriger Preis
USB-Komponenten sind weit verbreitet und preisgünstig – daher sind auch die Kameras entsprechend günstiger. -
Verfügbares Zubehör
Dank der weiten Verbreitung von USB ist auch ein großes Portfolio günstigen Zubehörs verfügbar. -
Einfache Handhabung
Die Inbetriebnahme der Kamera erfordert keine Installation spezieller Interface-Karten
Sie haben die Wahl: USB 2.0 oder USB3 Vision
Unsere USB 2.0-Industriekameras sind klein, praktisch und kostengünstig – und gerade im Bereich der Medizintechnik und Mikroskopie nicht mehr wegzudenken. Sie erhalten bei uns eine breite Palette unterschiedlicher Ausführungsarten für unterschiedliche Anwendungen: ob mit Gehäuse oder ohne, als Platinenvariante oder Single-Board, mit oder ohne digitale Anschlüsse.
Die USB 2.0-Schnittstelle eignet sich besonders für kostenkritische Anwendungen und einen kurzen Abstand zwischen Kamera und Auswerteeinheit. Sie unterstützt eine Bruttobandbreite von 480 MBit/s. Bei sehr guter industrieller Kabelqualität sind Längen bis zu 8 m möglich, bei Standardkabelqualität bis zu 3,5 m. Impact Acquire SDK ist der einheitliche Treiber für all unsere Produkte.
Es findet sich aber auch kaum eine neue PC-Hardware, die nicht mit USB 3 ausgestattet ist. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Die Schnittstelle unterstützt eine Bruttobandbreite von 5000 MBit/s. Mit einer maximalen Kabellänge von 3,5 m, bei ausgewähltem Kabelmaterial auch bis zu 8 m, eignet sich USB 3 besonders für Anwendungen mit hohen Auflösungen, hohen Bildwiederholraten und kurzem Abstand zwischen Kamera und Auswerteeinheit.
Durch optische Kabel kann der Abstand zwischen Kamera und Auswerteeinheit jedoch auf bis zu 100 m vergrößert werden – was nicht einmal teuer ist, da USB 3 als Massenmarkt ein großes, kostengünstiges Zubehörportfolio bietet.
Der Bildverarbeitungsstandard USB3 Vision regelt die Kommunikation zwischen Bilderfassungsgerät und Anwendung über USB 3.0: Er definiert – wie GigE Vision – eine Transportschicht, die wiederum das Finden eines Geräts (Device Detection), das Konfigurieren (Register Access), das Streamen der Daten (Streaming Data) und das Handling von Ereignissen (Event Handling) regelt. Außerdem stellt er eine Schnittstelle zu GenICam her.
Wie alle wichtigen Standards ist USB3 Vision „on-the-wire“ definiert, mit dem bekannten Vorteil von Plug-and-Play, dass Komponenten einfach eingesteckt werden und funktionieren.
Unsere Produkte
Entdecken Sie unsere Kameras mit USB-Schnittstelle.
All unsere Kameras mit USB-Schnittstelle sind konform zu den Bildverarbeitungsstandards GenICam, GenTL (Producer) und USB3 Vision.
Wir gestalten die industrielle Bildverarbeitung aktiv mit: In verschiedenen Standardisierungsgremien – u. a. auch dem USB3 Vision Gremium – sind wir schon immer als treibende Kraft vorn mit dabei.