Transmisión de energía flexible y sin desgaste
Acopladores inductivos BIC
Los datos deben transferirse de las piezas de la máquina que giran a las fijas en los platos divisores. Los anillos rozantes suelen utilizarse para este fin, pero su inevitable desgaste suele provocar fallos y costosos tiempos de inactividad. Los acopladores inductivos de Balluff son la mejor opción en este caso: transmiten energía y señales para sensores y actuadores sin contacto a través de un espacio de aire de hasta 5 mm, de forma segura, rápida y con un rendimiento optimizado.
Las características especiales
- fácil instalación, montaje y sustitución gracias a la conexión plug-and-play y M12
- sin desgaste mecánico, completamente libre de mantenimiento
- Protección contra el sobrecalentamiento gracias al control de la temperatura interna
- alto grado de protección (IP67)
- Transmisión de alta potencia (hasta 120 W)
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry