- Principio de funcionamiento
- Convertidor de señal
- Texto adicional
- para el ensamble in situ
- Conexión
- Cable
- Conexión sensor
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- Tensión analógica (0…10 V)
- Salida de conmutación
- 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Material
- Latón niquelada
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90