BAE011C
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BAE SA-OH-060-YI-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
2x PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) - Indicación
-
Comunicación - LED verde, parpadea
Salida 1 activa - LED amarillo - Posibilidad de ajuste
-
Modo contador
Tiempo de retardo
Función dinámica
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
IO-Link
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Modo SIO/Modo IO-Link
Función de ventana/Función de conmutación estándar
Programación estática/dinámica/manual
Programación 1 pto./2 pto./dinámica
Sensibilidad (punto de actuación)
Amplificación
Histéresis - Ajustador
- Parametrización mediante I/O-Link
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA
PA 6 - Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92