-
Explorador de internet compatible
-
Google Chrome
-
Material de carcasa
-
Plástico
-
Conexión enchufes
-
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polos
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polos
X4: Screw terminal connection, 8-polos
-
Dimensiones
-
45 x 96 x 110.5 mm
-
Temperatura ambiente
-
-40...55 °C
-
Temperatura de almacenamiento
-
-40...85 °C
-
Indicación
-
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
-
Tensión de servicio, indicación
-
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
-
Fijación
-
Riel
-
Grado de protección
-
IP20