BDG0291
Indicadores digitales de posición
Typecode:
BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
- Indicación
-
Pantalla digital
12 characters - Tipo de árbol
- Árbol hueco
- Diámetro de árbol
- 20 mm
- Resolución rotativa
- 14000 ppr
- Repetibilidad
- ± 1 Inkrement
- Desviación máxima en la linealidad
- ±1°
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Velocidad máx.
- 600 1/min
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Material de carcasa
- PA 12
- Grado de protección
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de medición
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines - Secondary features for condition monitoring
-
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937
- eCl@ss 9.0
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-05-02