BIC0070
Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link
Typecode:
BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
- Función
- Transmisión de señales IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión asignada de servicio Ue
- 24 VDC
- Material de carcasa
- PBTP
- Dimensiones
- 40 x 40 x 62 mm
- Temperatura ambiente
- -5...65 °C
- Grado de protección
- IP67
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Aditivos tiempo de ciclo
- Equipo + 2.0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 0…32 bytes
- Datos de proceso salida
- 0…32 bytes
- Modo SIO
- Sí
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01