- Grupo de productos
- BF (70/455 kHz)
- Interfaz
- RS232
- Tecnologías RFID compatibles
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 2
- Tensión de servicio Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Material de carcasa
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP65, con cabezal E/Lectura
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexión
- Regleta de bornes, 19-polos
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01