- Principio de funcionamiento
- Distribuidor activo
- Dimensiones
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Fijación
- Fijación de tornillo de 2 agujeros
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Interfaz
-
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX - Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08