- Dimensiones
- 74 x 28 x 61 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Número de puntos de conmutación
- 1x Cojinetes de motor
- Versión
- Contacto de ruptura
- Principio de actuación
- 1. Punto de conmutación: mecánico
- Corriente permanente
- 1. Punto de conmutación: 6 A
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1. Punto de conmutación: 250 V CA
- Montaje
- Cualquiera
- Dirección de aproximación
- longitudinal o transversal a superficie de acoplamiento
- Velocidad de ataque
- 1. Punto de conmutación: 120 m/min
- Tipo de conexión
- 1. Punto de conmutación: Conexión roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01