- Filtro
- Filtro corte IR
- Distancia focal
- 5.4 mm
- Diafragma
- 2.5
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 200 mm
- Ángulo de imagen horizontal
- 60.0 °
- Ángulo de imagen vertical
- 46.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.3"
- Resolución de imagen
- 10 MP
- Montaje de lente
- Montura S
- Dimensiones
- Ø 13.5 x 18.74 mm
- Peso
- 7 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"