- Filtro
- Filtro corte IR
- Distancia focal
- 8 mm
- Diafragma
- 1.8
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 500 mm
- Ángulo de imagen horizontal
- 41.4 °
- Ángulo de imagen vertical
- 30.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Resolución de imagen
- 5 MP
- Montaje de lente
- Montura S
- Dimensiones
- Ø 14 x 20.8 mm
- Peso
- 7 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"