Control del estado de la hidráulica
Monitorización de estado: Monitorización de unidades hidráulicas
Un potente grupo hidráulico es el corazón de todo sistema de producción. Controle el desequilibrio, el desgaste y las vibraciones para mantener su grupo hidráulico en condiciones óptimas de funcionamiento.
Con el kit de herramientas de monitorización de estado, obtendrá un sistema integral para registrar y analizar los datos de sus máquinas. Nuestro conjunto de herramientas puede evaluar todos los parámetros físicos de su unidad hidráulica, de modo que siempre estará informado de forma fiable sobre las desviaciones significativas en una fase temprana y podrá intervenir.
Planificabilidad mediante la supervisión de los grupos hidráulicos
La supervisión de sus unidades hidráulicas permite planificar el mantenimiento, lo que le permite ahorrar dinero y evitar averías. El mantenimiento puede planificarse con mucha antelación gracias a la detección temprana de desviaciones y, por lo tanto, no provoca paradas repentinas de las máquinas que puedan obstaculizar la producción.
Control de la presión de su sistema hidráulico
Además de otros muchos sensores aptos para IO-Link, los sensores de presión se utilizan principalmente para la adquisición de datos cuando se supervisan unidades hidráulicas. Las centrales hidráulicas se encargan del funcionamiento de los cilindros hidráulicos. La presión dentro de todo el sistema debe corresponder siempre a las especificaciones definidas y no debe desviarse. Sin embargo, si hay una desviación, nuestro sistema le informa inmediatamente. El software incluido en el kit de herramientas le ayuda a transferir los datos registrados y a evaluarlos en consecuencia.
Control del nivel de los depósitos de las unidades hidráulicas
Con el kit de herramientas de monitorización del estado, también se pueden supervisar los niveles de llenado de los depósitos, independientemente de si se utilizan como componentes independientes o como parte de la unidad de potencia hidráulica. Las fluctuaciones críticas en el nivel de llenado también pueden provocar desviaciones en las relaciones de presión. Con el kit de herramientas de Condition Monitoring, puede supervisar las variables de medición mencionadas anteriormente, así como muchas otras, las 24 horas del día.