- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Monitoreo de condiciones
Supervisar continuamente el estado de las máquinas, las líneas de producción y los procesos
Deja de adivinar, y conoce
Los sistemas de monitoreo de estado y sus componentes contribuyen al funcionamiento eficaz y sin problemas de máquinas e instalaciones industriales. Con ellos, puedes conocer el estado actual y puedes tomar decisiones informadas para el futuro, sin tener que seguir adivinando.
Aumentar el rendimiento:
Aumentar la disponibilidad de las plantas
Aumentar la calidad del producto/proceso
Aumentar la vida útil de la planta
Supervisar con más eficacia
Reducción de costes:
Reducir los costes de reparación
Reducir el mantenimiento y el servicio
Reducir las existencias de piezas de recambio
Optimización del proceso:
Mantenimiento planificable y eficaz
Sustitución de piezas sin complicaciones
Identificar fácilmente los sensores defectuosos
Valor agregado:
Genera valor agregado para tu cliente como OEM.
Reducir el mantenimiento y el servicio
Mejora la calidad de las máquinas
Las interrupciones del proceso de producción debidas a paros imprevistos pueden evitarse mediante el uso de sensores. Los sensores de control de estado, como los sensores de temperatura, presión y nivel, proporcionan datos sobre el estado de una planta. Si estos datos se procesan, proporcionan información valiosa para el mantenimiento de las máquinas y permiten así un mantenimiento preventivo satisfactorio.
Ventajas de la monitorización de estado
Los sistemas de monitorización de estado permiten detectar más rápidamente los cambios, como el desgaste de componentes individuales o la disminución del rendimiento de los sensores, y coordinar mejor el mantenimiento de la máquina.
Esto optimiza el proceso de mantenimiento y también aumenta la seguridad de sus empleados. Además, es posible anticiparse a los fallos para evitar o minimizar los retrasos en la producción y los costes que conllevan.
Más allá de estas posibilidades, la amplia información y los datos que proporcionan los sistemas de monitorización de estado ofrecen la posibilidad de nuevos modelos de negocio y de fijación de precios para máquinas y plantas.
Mejora
Gestión del tiempo de inactividad
Primer paso hacia el mantenimiento predictivo
Seguridad de los trabajadores
Conoce cuanto sabes sobre monitoreo
¿Todavía estás haciendo conjeturas o ya tienes experiencia con el monitoreo de condiciones? Hemos preparado información adicional sobre este tema y nos gustaría ponerla a tu disposición, basándonos en tus conocimientos.
Para principiantes: Empieza a adquirir conocimientos con los 5 datos más importantes sobre la monitorización de estado y aprende enfoques de mantenimiento y a recopilar los datos adecuados. También respondemos a la pregunta más frecuente sobre la relación costo-beneficio y ofrecemos un ejemplo de cálculo del retorno de la inversión.
Para avanzados: Profundiza tus conocimientos con más detalles. Ejemplos de aplicaciones te muestran dónde y cómo la monitorización de estado puede aportarte beneficios reales. Además, nuestra sencilla guía te ayudará a elegir la solución y el sensor adecuados para tus necesidades concretas.
¿No estás seguro de tu nivel de conocimientos? Utiliza nuestra autoevaluación con sólo seis preguntas y te enviaremos el contenido adecuado en función de sus respuestas.
Balluff Condition Monitoring: Una cartera completa que establece estándares
Con una gama amplia y sistemáticamente completa, Balluff ofrece soluciones adecuadas para el análisis eficiente de los datos de tus máquinas: Desde sensores que proporcionan datos adicionales para un Condition Monitoring eficiente a través de IO-Link, pasando por sistemas estándar con amplias posibilidades de análisis y software de evaluación, hasta soluciones globales a medida. Desde la evaluación, pasando por el concepto, hasta la implementación: somos el socio adecuado desde el principio y estaremos encantados de acompañarte en tu viaje hacia el Condition Monitoring.
Nuestra tecnología para tu éxito
Detección, análisis y diagnóstico:
Además de su función original, como la medición de distancias o la detección de objetos, los componentes del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS) de Balluff te proporcionan datos de estado como la vibración, la temperatura o las horas de funcionamiento. Y lo mejor: gracias al estándar de comunicación IO-Link, los datos que necesitas están disponibles de forma homogénea, en cualquier lugar y tan pronto como los necesites.
Más información sobre las funciones de los componentes del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión.
Una solución de control de estado en un sensor inteligente
Además de los componentes SAMS, Balluff ofrece un sensor inteligente de Condition Monitoring. El sensor de Condition Monitoring mide diferentes magnitudes físicas, como vibraciones, temperatura, humedad y presión ambiental, y transmite los datos registrados a un sistema superior a través de IO-Link. Los datos obtenidos no sólo pueden utilizarse para controlar la planta, sino que también pueden evaluarse y analizarse con fines de diagnóstico. Además, el sensor ofrece la posibilidad de definir valores límite para prealarmas y alarmas principales, de modo que determinados estados generen mensajes de advertencia en cuanto se superen los valores definidos. Una vez evaluados los datos recogidos, se pueden hacer afirmaciones sobre el estado de las máquinas y los sistemas. Junto con los mensajes de advertencia, este conjunto de datos es un requisito previo para el mantenimiento predictivo.
Múltiples variables medidas en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión ambiente
Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
Eventos e indicadores de estado configurables
Conexión rápida y fácil integración mediante IO-Link
Diseño compacto
Kit de herramientas de monitorización del estado (CMTK)
Con el kit de herramientas de Condition Monitoring (CMTK), te ofrecemos una solución completa para supervisar el estado de máquinas y procesos. Contiene todo lo que necesitas: desde los sensores hasta el software de visualización, pasando por el sistema de adquisición de datos. Y te beneficia con una gran flexibilidad gracias a su compatibilidad con todos los sensores IO-Link, así como de un manejo sencillo gracias al software intuitivo. De este modo, con el CMTK, puede implementar la monitorización de estado totalmente de acuerdo con tus necesidades en tan sólo unos minutos
Temas relacionados
¿Necesitas ayuda?
Ponte en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarte.Downloads
-
Industry brochure condition monitoring – continuously monitor the condition of machinery