Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
Typecode:
BTL7 -P- Series - Analog Voltage
Producción exprés
¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).
Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.
Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.
EUR
+150 EURFor technical reasons, your individual conditions cannot be retrieved from the server at the moment. The price calculation therefore refers to the list prices. We will take your order. As far as your conditions are retrievable, an invoice with your price will be created and sent to you by e-mail. Payment is therefore currently only possible by invoice.
- Interfaz
- Tensión analógica
- Longitud de medición
- 50...7620 mm
- Repetibilidad
- ± 10 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- l = S: IP67 con conector l = KA: IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Mandatory accessories