- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Transductores giratorios
Sensores ultrasónicos
Los precisos multitalento
No importa si se trata de detección de posición, medición de la distancia o detección de medios sólidos, en forma de polvo o líquidos: nuestros sensores ultrasónicos son unos multitalentos muy precisos.
Capaces de medir sin contacto niveles de llenado, alturas o combado de piezas, controlar la presencia y contar objetos. Pueden usarse en incontables aplicaciones, ya que funcionan independientes del color y acabado de las superficies y no se ven afectados por objetos transparentes o reflectores. El vapor, el polvo o la suciedad tampoco suponen ningún problema para ellos.
Con el sensor de posición ultrasónico con contacto con el medio, ampliamos nuestra cartera con una opción innovadora para la supervisión directa de cilindros hidráulicos de carrera corta. Una solución fiable y económica para la sujeción de piezas de trabajo, y un verdadero hito en el campo de la metalurgia.
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
- Detección de posición u objetos en medios sólidos, pulverulentos y líquidos
- Control sin contacto de la presencia y recuento de objetos
- Independencia del color y de las propiedades de la superficie
- Extrema precisión gracias a la alta resolución y a las pequeñas zonas ciegas
- Salidas digitales o analógicas
Sensores ultrasónicos resistentes a alta presión
- Detección de posición o de objetos en medios sólidos, en forma de polvo y líquidos
- Control de presencia y cómputo sin contacto al objetos
- Independientemente del color y del acabado de las superficies
- Máxima precisión gracias a la alta resolución y a reducidas zonas ciegas
- Resistentes a sobrepresión
Sensores ultrasónicos para cilindros hidráulicos de carrera corta
- Supervisión directa y medición continua de la posición de cilindros hidráulicos de carrera corta
- Integración en poco espacio gracias a su reducido tamaño
- Monitorización de estado gracias a IO-Link información fiable sobre el estado de la tensión, las fluctuaciones de presión, la calidad de la señal y la temperatura del dispositivo
- Plug & Play: flexibilidad total y conexión universal gracias a la interfaz multifuncional
Su alta resolución y pequeñas zonas ciegas garantizan máxima precisión, y gracias a su elevado rango de distancia de detección ni siquiera las distancias al objeto más grandes suponen un obstáculo para ellos.
Ofrecemos modelos con tres tipos de salida: conmutación, salida analógica e IO-Link. Son capaces tanto de detectar de forma fiable los objetos como también de determinar de forma sumamente exacta las distancias. Todo ello garantiza un empleo en multitud de aplicaciones.
Otra ventaja: en los modelos con salida de conmutación es posible utilizar nuestros sensores ultrasónicos como contacto NC o como contacto NA.
Las ventajas más importantes:
- Detección sin contacto
- Fiabilidad en caso de condiciones ambientales críticas como suciedad, polvo o niebla
- Independientemente del color, la transparencia, las propiedades de reflexión, así como el acabado de las superficies del objeto
- Detección precisa incluso de objetos pequeños
- Las formas constructivas de petaca y cilíndricas aportan una mayor libertad de montaje