Sensores
Tecnología de sensores para un uso versátil en la industria
En el ámbito de la tecnología de sensores para máquinas e instalaciones, Balluff ofrece toda la diversidad tecnológica con sus diferentes principios de funcionamiento. Ofrecemos sensores y sistemas de alta calidad y precisión para cualquier aplicación y requisito, desde la medición e identificación de desplazamientos hasta la detección de objetos y la medición de fluidos. Sensores para aplicaciones industriales cotidianas, así como para su uso en entornos extremos y difíciles. Además, le ofrecemos la mejor tecnología de red y conexión, así como una amplia gama de accesorios. Nuestra tecnología de sensores constituye la base para la automatización y digitalización de sus máquinas e instalaciones. Ofrecemos sensores de la máxima precisión y la mejor calidad para sus procesos.
Tecnología de sensores certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2015
Nuestra gestión de la calidad está certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2015. Todos nuestros productos se prueban en el laboratorio acreditado de nuestra empresa. Los sensores de Balluff cumplen las normas industriales regionales e internacionales y se utilizan con éxito en numerosas máquinas de todo el mundo.
-
Sensores inductivos
-
Sensores capacitivos
-
Sensores optoelectrónicos
-
Sensores de campo magnético
-
Interruptores de leva
-
Sensores ultrasónicos
-
Encóderes magnéticos
-
Sensores magnetoestrictivos
-
Sensores de inclinación
-
Sensores de presión
-
Sensores de temperatura
-
Sensores de caudal
-
Sensores de monitorización de estado
-
Indicaciones de posición
-
Transductores giratorios